Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
30...120 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] |
Ø 164 / L = 63 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
15; (24 V) |
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
250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
3 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
30...120 |
Schakelafstand instelbaar |
ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] |
120 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
120 ± 10 % |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
< 15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-15...15 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...70 |
Beschermklasse |
IP 65 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
1242,5 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
Ø 164 / L = 63 |
Materialen |
behuizing: PBT; beschermende kap: aluminium |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
bevestigingsschroeven: 1 x M16 x 90 |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |