Inductieve ringsensor
I7R204
I7R3010-FNKG/DY/US-100-INF
Inductieve ringsensor
I7R204
I7R3010-FNKG/DY/US-100-INF
- Hoge resolutie
- Korte responstijd
- Ongevoelig voor vuil
- Dynamisch werkingsprincipe
- Hoge beschermklasse
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Behuizing | ringvormig |
Afmetingen [mm] | 60 x 35 x 20 |
Toepassingsgebied
Werkingsprincipe | dynamisch |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...35 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 20 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Resolutie staalkogel (diameter) [mm] | 0,6 |
---|---|
Max. deelsnelheid [m/s] | 35 |
Reactietijden
Impulsverlenging [ms] | 0,1...150 |
---|---|
Impulsverlenging instelbaar | ja |
Max. afvaltijd [ms] | 0,2 |
Reactietijd [ms] | < 0,2 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 553 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 59 |
---|---|
Behuizing | ringvormig |
Afmetingen [mm] | 60 x 35 x 20 |
Binnendiameter [mm] | 10,1 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide); ring: POM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|