Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Behuizing |
ringvormig |
Afmetingen [mm] |
60 x 35 x 20 |
Toepassingsgebied
Werkingsprincipe |
dynamisch |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...35 DC |
Stroomopname [mA] |
< 20 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Resolutie staalkogel (diameter) [mm] |
0,8 |
Max. deelsnelheid [m/s] |
35 |
Reactietijden
Impulsverlenging [ms] |
0,1...150 |
Impulsverlenging instelbaar |
ja |
Max. afvaltijd [ms] |
0,2 |
Reactietijd [ms] |
< 0,2 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] |
553 |
UL-goedkeuring |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 4X (indoor use only) / 12 and 13 |
industriële voedingen |
Class 2 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
58,5 |
Behuizing |
ringvormig |
Afmetingen [mm] |
60 x 35 x 20 |
Binnendiameter [mm] |
15,1 |
Materialen |
behuizing: PA (polyamide); ring: POM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |