Inductieve slangensensor
I85003
I8-3014-ANKG/0,09M/US-100-DNS
Inductieve slangensensor
I85003
I8-3014-ANKG/0,09M/US-100-DNS
- Statisch werkingsprincipe
- Trefzekere detectie van objecten met zeer kleine diameter
- Zeer korte aanspreektijd
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | < 14 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 70 x 20 x 12 |
Toepassingsgebied
Werkingsprincipe | statisch |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...35 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 15 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | < 14 |
---|---|
Resolutie staalkogel (diameter) [mm] | 3 |
Max. deelsnelheid [m/s] | 35 |
Reactietijden
Impulsverlenging [ms] | 100 |
---|---|
Max. afvaltijd [ms] | 100 |
Reactietijd [ms] | < 0,5 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 1323 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 59,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 70 x 20 x 12 |
Materialen | behuizing: PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Kabel: 0,09 m, PUR |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |