Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
< 14 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
70 x 20 x 12 |
Toepassingsgebied
Werkingsprincipe |
dynamisch |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...35 DC |
Stroomopname [mA] |
< 25 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
< 14 |
Resolutie staalkogel (diameter) [mm] |
3 |
Max. deelsnelheid [m/s] |
25 |
Reactietijden
Impulsverlenging [ms] |
100 |
Max. afvaltijd [ms] |
100 |
Reactietijd [ms] |
< 0,2 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] |
1188 |
UL-goedkeuring |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 4X (indoor use only) / 12 and 13 |
industriële voedingen |
Class 2 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
59 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
70 x 20 x 12 |
Materialen |
behuizing: PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Kabel: 0,09 m, PUR |
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |