Inductieve sensor
IB0072
IBE2020-FBOA/RT
Inductieve sensor
IB0072
IBE2020-FBOA/RT
- Met gecombineerde AC/DC-eindtrap
- Tweedraads techniek
- Uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact programmeerbaar
- Gladde huls van kunststof tegen aanhechtingen
- Met 90° draaibare aansluitruimte
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 20 |
Behuizing | cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Uitgangen
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 6 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 6,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 50 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 20 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 20 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...16,2 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 610 | ||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 175,5 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch glad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Materialen | PBT; eindkap: PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming | miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7...13 mm; Wartel: M20 X 1,5 |
---|