Producteigenschappen
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
20 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] |
Ø 34 / L = 82 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
20...250 AC/DC |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
nee |
Uitgangen
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
6 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] |
6,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] |
5 |
Max. ruststroom [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] |
100; (350 (...50 °C)) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] |
25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
50 |
Kortsluitvast |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
20 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
20 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...16,2 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [% van Sr] |
1...20 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...100 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
3 V |
EN 55011 emissie |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
611 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
859,5 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
Ø 34 / L = 82 |
Materialen |
behuizing: PBT; afsluitdop: TPE |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming |
miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
Opmerkingen
Opmerkingen |
Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 15 m, siliconen; 2 x 0,75 mm² |