Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] |
27 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] |
Ø 34 / L = 82 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
15; (24 V) |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
3 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
250 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] |
400 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
20 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
27 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
27 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...21,87 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-30...50 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
1194 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
189 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
Ø 34 / L = 82 |
Materialen |
PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, rood |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
door omprogrammeren kan de schakeluitgang in monitormodus bewaakt worden. |
Let op: |
De schakelaar heeft geen certifcaat als veiligheidschakelaar! |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
|
Kabel: 0,152 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
|
Connector: 1 x M12; codering: A |