Inductieve sensor
ID0049
IDC2050BABOA/SL/LS100-FK
Inductieve sensor
ID0049
IDC2050BABOA/SL/LS100-FK
- Zeer hoge schakelafstand
- Groot actief sensoroppervlak
- Met gecombineerde AC/DC-eindtrap
- Tweedraads techniek
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 50 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 92 x 80 x 40 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Beschermklasse | I |
Ompoolbeveiligd | nee |
Uitgangen
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 6 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 6,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 0,8 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 25 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 50 |
---|---|
Werkafstand [mm] | 0...40,5; (bondig ingebouwd in staal ST37) |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,85 / messing: 0,48 / aluminium: 0,46 / koper: 0,38 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...20 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -15...15 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 596 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 423,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Wijze van montage | DIN-rail; (TH35 (EN 60715)) |
Afmetingen [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materialen | PPE gemodificeerd |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming | miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12; codering: C |