Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] |
60 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
105 x 80 x 42 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 15 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
40 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] |
40 |
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
60 |
Schakelafstand instelbaar |
ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] |
60 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
60 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...48 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...60 |
Beschermklasse |
IP 65 |
Toelatingen / testen
Keurmerken |
BVS 12 ATEX E 125 X; IECEx BVS 12.0078 X |
ATEX-apparaatkenmerk |
II 2D Ex tb IIIC T90°C Db |
EMC |
|
MTTF [jaren] |
993 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
506,5 |
Behuizing |
rechthoekig |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
105 x 80 x 42 |
Materialen |
PPE gemodificeerd; PA (polyamide) |
Aandraaimoment [Nm] |
schroeven van de behuizing: 0,9 Nm; bevestigingsschroeven: 4 Nm |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Aansluitklemmen: 0,34...2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 5...9 mm; Wartel: M20 X 1,5 |