Inductieve sensor
ID9922
IDC2050BARKG/UP/US-100 RT
Inductieve sensor
ID9922
IDC2050BARKG/UP/US-100 RT
- Zeer hoge schakelafstand
- Groot actief sensoroppervlak
- Tweedraads techniek
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Met robuuste M12-stekkerverbinding
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 50 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 92 x 80 x 40 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 4,6 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 4 |
Max. ruststroom [mA] | 0,6 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 400 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 90 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 50 |
---|---|
Werkafstand [mm] | 0...40,5; (bondig ingebouwd in staal ST37) |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...20 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -15...15 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1631 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 399 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Wijze van montage | DIN-rail; (TH35 (EN 60715)) |
Afmetingen [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materialen | PPE; messing vernikkeld |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|