Inductieve sensor
IE5129
IE-3001-BPKG
Inductieve sensor
IE5129
IE-3001-BPKG
- Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm
- Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Ruimtebesparende aansluittechniek
- Zeer hoge schakelfrequentie
- Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 1 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 1 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 1 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...0,81 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 2737 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 42,4 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Schroefdraadtype | M8 x 1 |
Materialen | PBT |
Aandraaimoment [Nm] | 0,25 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|