Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
0,2; (bij een target van staal (St37)) |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M8 x 1 / L = 50 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 10 |
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
300 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
0,2; (bij een target van staal (St37)) |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
0,2 ± 10 % |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [mm] |
0,002...0,025 |
Schakelpuntdrift [mm] |
> 0,04 |
Reproduceerbaarheid [mm] |
< 0,015 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
0...80 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; (in combinatie met een volgens voorschrift gemonteerde ifm aansluitkabel) |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
Stootvastheid |
|
Trillingsbestendigheid |
|
Schokbestendigheid |
|
Permanente schokbestendigheid |
|
Snelle temperatuurwisseling |
|
Zoutsproeitest |
|
MTTF [jaren] |
1379 |
Embedded software inbegrepen |
ja |
UL-goedkeuring |
Ta |
0...80 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Limited Voltage/Current |
UL Certificeringsnummer |
A017 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
18,8 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M8 x 1 / L = 50 |
Schroefdraadtype |
M8 x 1 |
Materialen |
messing wit-brons gecoat; actief vlak: LCP oranje; LED-venster: PPSU; bevestigingsmoeren: messing wit-brons gecoat |
Aandraaimoment [Nm] |
A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
4 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M8; codering: A |