Inductieve sensor
IE5413
IEB2001-BROG/3M/BH
Inductieve sensor
IE5413
IEB2001-BROG/3M/BH
- Bijzonder korte bouwvorm
- Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Robuuste metalen behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Zeer hoge schakelfrequentie
- Tweedraads techniek
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 1 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 3,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 4 |
Max. ruststroom [mA] | 0,8 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1300 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 1 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 1 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...0,81 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 5707 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 57,1 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Schroefdraadtype | M8 x 1 |
Materialen | messing wit-brons gecoat; PBT |
Aandraaimoment [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 3 m, PUR, Halogeen vrij; 2 x 0,14 mm² |
---|
Diagrammen en curves
Montage
|
|
---|