Inductieve volledig metalen sensor
IER204
IEB2002BARKG/AM/SC/3,0M/2LED
Inductieve volledig metalen sensor
IER204
IEB2002BARKG/AM/SC/3,0M/2LED
- Voor het gebruik in verspanende machines en in de metaalbewerking
- Bestand tegen lasspetters dankzij antihechtingscoating
- Extreem robuust door actief oppervlak van metaal
- Grote schakelafstand voor grote installatiebeschikbaarheid
- Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 2 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Verhoogde schakelafstand; Volledig metalen behuizing; Optische instelhulp; anti-aangroei | |
---|---|---|
Applicatie | Toepasbaar in lasomgevingen | |
Drukbestendigheid [bar] | 50 | |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 2 |
Max. ruststroom [mA] | 0,75 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 150 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 2 |
---|---|
Werkafstand [mm] | 0...1,6 |
Verhoogde schakelafstand | ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,6 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...20 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stootvastheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 1384 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 73 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Schroefdraadtype | M8 x 1 |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L) anti-aangroei; actief vlak: 1.4404 (roestvast staal / 316L) anti-aangroei; bevestigingsmoeren: 1.4404 (roestvast staal / 316L) anti-aangroei |
Volledig metalen behuizing | ja |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optische instelhulp | ja |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 3 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|