Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
2 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M8 x 1 / L = 45 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Verhoogde schakelafstand; Volledig metalen behuizing; Optische instelhulp |
Applicatie |
Toepasbaar in lasomgevingen |
Drukbestendigheid [bar] |
50 |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] |
2 |
Max. ruststroom [mA] |
0,75 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
150 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
2 |
Werkafstand [mm] |
0...1,6 |
Verhoogde schakelafstand |
ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,6 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
1...20 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
Stootvastheid |
|
MTTF [jaren] |
1384 |
UL-goedkeuring |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Limited Voltage/Current |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
108,6 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
M8 x 1 / L = 45 |
Schroefdraadtype |
M8 x 1 |
Materialen |
behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L) anti-aangroei; actief vlak: 1.4404 (roestvast staal / 316L) anti-aangroei; bevestigingsmoeren: 1.4404 (roestvast staal / 316L) anti-aangroei |
Volledig metalen behuizing |
ja |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, groen |
Instelhulp |
1 x LED, rood |
|
Optische instelhulp |
ja |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 5 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |