• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. IES227

Inductieve sensor

IES227

IEB3003BBPKG/V4A/K1/10M/PUR

Inductieve sensor

IES227

IEB3003BBPKG/V4A/K1/10M/PUR

  • Geschikt voor industriële, mobiele, koel- en smeermiddeltoepassingen
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Correctiefactor 1: Gelijke schakelafstand op alle metalen
  • Zeer hoge schakelfrequentie
  • Trillings- en schokvast
  • ce
  • ukca
  • cul
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 3
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 37,5
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Verhoogde schakelafstand; Correctiefactor K = 1; Magneetveldvast
Applicatie Industriële applicaties / fabrieksautomatisering
Magneetveldvast ja
Max. elektromagnetisch veld ongevoeligheid [mT] 300
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 20
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 2000
Kortsluitbeveiliging ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 3
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 3 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...2,43
Verhoogde schakelafstand ja
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 1 / messing: 1 / aluminium: 1 / koper: 1
Hysterese [% van Sr] 3...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Correctiefactor K = 1 ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...85
Beschermklasse IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 klasse B
Trillingsbestendigheid
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frequentiecycli, 1 octaaf/minuut, in 3 assen
Schokbestendigheid
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten
Permanente schokbestendigheid
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 schokken in ieder richting van de 3 ascoördiaten
Snelle temperatuurwisseling
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycli
Zoutsproeitest
EN 60068-2-52 Kb ernst van de situatie 5 (4 testcycli)
MTTF [jaren] 747
Embedded software inbegrepen ja
UL-goedkeuring
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
industriële voedingen Limited Voltage/Current
UL Certificeringsnummer A013
File nummer UL E174191
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 127
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 37,5
Schroefdraadtype M8 x 1
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: LCP wit; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aandraaimoment [Nm] A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 10 m, PUR; 3 x 0,14 mm²
Diagrammen en curves
Montage