Inductieve sensor
IES229
IEB3003BBPKG/V4A/K1/0,5M/US
Inductieve sensor
IES229
IEB3003BBPKG/V4A/K1/0,5M/US
- Geschikt voor industriële, mobiele, koel- en smeermiddeltoepassingen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Correctiefactor 1: Gelijke schakelafstand op alle metalen
- Zeer hoge schakelfrequentie
- Trillings- en schokvast
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 3 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 37,5 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Verhoogde schakelafstand; Correctiefactor K = 1; Magneetveldvast |
---|---|
Applicatie | Industriële applicaties / fabrieksautomatisering |
Magneetveldvast | ja |
Max. elektromagnetisch veld ongevoeligheid [mT] | 300 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 20 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 3 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 3 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...2,43 |
Verhoogde schakelafstand | ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 1 / messing: 1 / aluminium: 1 / koper: 1 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Correctiefactor K = 1 | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||
Zoutsproeitest |
|
||||||||||
Embedded software inbegrepen | ja |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 33,5 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 37,5 |
Schroefdraadtype | M8 x 1 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: LCP wit; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aandraaimoment [Nm] | A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,5 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
Diagrammen en curves
Montage
|
|
---|