Producteigenschappen
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 3 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 27,5 |
Toepassingsgebied
Applicatie | Geschikt voor industriële, mobiele, koel- en smeermiddeltoepassingen; Industriële applicaties / fabrieksautomatisering; Toepassingsgebied in mobiele- en extreme applicaties |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 2 |
Max. ruststroom [mA] | 0,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 800 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 3 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 3 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...2,43 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...20 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||
Zoutsproeitest |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 1811 | ||||||||||
Embedded software inbegrepen | ja | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 66,25 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 27,5 |
Schroefdraadtype | M8 x 1 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: LCP wit; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aandraaimoment [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 5 m, PUR, Ø 2,9 mm; 2 x 0,14 mm² |
---|
Diagrammen en curves
Montage
|
|
---|