Producteigenschappen
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] |
4 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 / L = 71 |
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] |
47...63 |
Voedingsspanning [V] |
20...250 AC |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
nee |
Uitgangen
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] |
8,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] |
8 |
Max. ruststroom [mA] |
2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] |
200; (250 (...50 °C)) |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] |
900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] |
25 |
Kortsluitvast |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
4 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
4 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...3,25 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
932 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
114,2 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 / L = 71 |
Schroefdraadtype |
M12 x 1 |
Materialen |
messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT naturel; kabeltule: TPE-E; LED-venster: PBT naturel; bevestigingsmoeren: messing wit-brons gecoat |
Aandraaimoment [Nm] |
A = 4 mm: 3,5 Nm; B: 5 Nm |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming |
miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
Opmerkingen
Opmerkingen |
Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |