Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] |
4 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 / L = 71 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...55 DC |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
4,6 |
Minimale belastingsstroom [mA] |
4 |
Max. ruststroom [mA] |
0,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
400 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1500 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
4 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
4 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...3,25 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
1815 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
95,8 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 / L = 71 |
Schroefdraadtype |
M12 x 1 |
Materialen |
messing wit-brons gecoat; PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, rood |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm² |