• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IF5891

Inductieve sensor

IF5891

IFB2002-FRKG/10M/PH

Inductieve sensor

IF5891

IFB2002-FRKG/10M/PH

  • Bijzonder korte bouwvorm
  • Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Zeer hoge schakelfrequentie
  • Uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact programmeerbaar
  • Robuuste metalen behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Schakelafstand [mm] 2
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 40
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 4,6
Minimale belastingsstroom [mA] 4
Max. ruststroom [mA] 0,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 150
Schakelfrequentie DC [Hz] 1200
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 2
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,6
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 CD / 8 AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 3 V
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
MTTF [jaren] 2554
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 40
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen messing vernikkeld; PC
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 10 m, PUR; 2 x 0,34 mm²