Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] |
4 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 / L = 60 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten; Verhoogde schakelafstand; Optische instelhulp |
Applicatie |
Industriële applicaties / fabrieksautomatisering |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
4,6 |
Minimale belastingsstroom [mA] |
4 |
Max. ruststroom [mA] |
1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
700 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
4 |
Werkafstand [mm] |
0...3,25 |
Verhoogde schakelafstand |
ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / koper: 0,4 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 68; ("Coolant") |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
1424 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
28,05 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 / L = 60 |
Schroefdraadtype |
M12 x 1 |
Materialen |
behuizing: messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT oranje; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: messing wit-brons gecoat |
Aandraaimoment [Nm] |
7 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
4 x 90° LED, geel |
Instelhulp |
1 x LED, rood |
|
Optische instelhulp |
ja |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |