Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
5 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] |
Ø 11 / L = 60 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
< 15 |
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
250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
800 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
5 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
5 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...4,05 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
1971 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
15,5 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
Ø 11 / L = 60 |
Materialen |
1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
4 x 90° LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |