Inductieve sensor
IF6038
IFB3002-BPKG/V4A/0,4M/ZH
Inductieve sensor
IF6038
IFB3002-BPKG/V4A/0,4M/ZH
- Bijzonder korte bouwvorm
- Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Zeer hoge schakelfrequentie
- Met korte aansluitleiding en vlakke stekker
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 2 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 31,5 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 15 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1200 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 2 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...1,6 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
---|---|
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 3216 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 20,9 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 31,5 |
Schroefdraadtype | M12 x 1 |
Materialen | roestvast staal; actief vlak: PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,4 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x vlaksteker (4,8 x 0,5 mm) |