Inductieve sensor
IF9920
IFB2002-ARKG/UP/0,8M/US RT
Inductieve sensor
IF9920
IFB2002-ARKG/UP/0,8M/US RT
- Robuuste metalen behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Zeer hoge schakelfrequentie
- Groot temperatuurbereik
- Tweedraads techniek
- Met korte aansluitleiding en M12-stekkerverbinding
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 2 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 54 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN | |
---|---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact | |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 4,6 | |
Minimale belastingsstroom [mA] | 2 | |
Max. ruststroom [mA] | 0,6 | |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 | |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 800 | |
Verwijzing op de schakelfrequentie [Hz] |
|
|
Kortsluitbeveiliging | ja | |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend | |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 2 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...1,6 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1912 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 53 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 54 |
Schroefdraadtype | M12 x 1 |
Materialen | messing vernikkeld; PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Kabel: 0,8 m, PUR | |
Connector: 1 x M12; codering: A |