Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
AS-i |
Schakelafstand [mm] |
4 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 / L = 60 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Applicatie |
Toepassingen in verspanende machines, koel- en smeermiddelen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
26,5...31,6 DC |
Stroomopname [mA] |
< 30 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Max. opstarttijd [ms] |
1000 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
AS-i |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
100 |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
4 |
Werkafstand [mm] |
0...3,25 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / koper: 0,4 |
Hysterese [% van Sr] |
1...20 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 68; ("Coolant") |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
1574 |
UL-goedkeuring |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Limited Voltage/Current |
File nummer UL |
E174191 |
|
AS-i parameters
AS-i versie |
2.1 |
Uitgebreide adresseermodus |
ja |
AS-i I/O configuratie [hex] |
0 |
AS-i ID-code [hex] |
A.F |
AS-i certificaat |
57001 |
Bezetting van de databits |
Aanduiding |
schakelsignaal |
niet gebruikt |
niet gebruikt |
niet gebruikt |
status = 0 |
Target buiten het actieve bereik |
- |
- |
- |
status = 1 |
Target binnen het actieve bereik |
default waarde |
default waarde |
default waarde |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
28 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 / L = 60 |
Schroefdraadtype |
M12 x 1 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: LCP kleurloos |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
4 x 90° LED, geel |
functie |
1 x LED, rood |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |