• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IFC248

Inductieve AS-Interface sensor

IFC248

IFK2007-ASI /M/US-104

Inductieve AS-Interface sensor

IFC248

IFK2007-ASI /M/US-104

  • Voor het gebruik in verspanende machines en in de metaalbewerking
  • Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
  • Met AS-interface protocol
  • Goed zichtbare weergave van werking en schakeltoestand
  • Duurzaam leesbaar gelaserd typeplaatje
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering AS-i
Schakelafstand [mm] 7
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 60
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Applicatie Toepassingen in verspanende machines, koel- en smeermiddelen
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA] < 30
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Max. opstarttijd [ms] 1000
Uitgangen
Elektrische uitvoering AS-i
Schakelfrequentie DC [Hz] 100
Bereik
Schakelafstand [mm] 7
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 7 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...5,7
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / koper: 0,4
Hysterese [% van Sr] 1...20
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 68; ("Coolant")
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 klasse B
MTTF [jaren] 1696
UL-goedkeuring
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
industriële voedingen Limited Voltage/Current
File nummer UL E174191
AS-i parameters
AS-i versie 2.1
Uitgebreide adresseermodus ja
AS-i I/O configuratie [hex] 0
AS-i ID-code [hex] A.F
AS-i certificaat 57101
Bezetting van de databits
Aanduiding schakelsignaal niet gebruikt niet gebruikt niet gebruikt
status = 0 Target buiten het actieve bereik - - -
status = 1 Target binnen het actieve bereik default waarde default waarde default waarde
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 32,8
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 60
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: LCP kleurloos
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 4 x 90° LED, geel
functie 1 x LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld