Inductieve sensor
IFM205
IFK3004BBPKG/M/60V/US-104-DPS
Inductieve sensor
IFM205
IFK3004BBPKG/M/60V/US-104-DPS
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid voor het gebruik in mobiele werkmachines
- E1-certificering door het Kraftfahrt-Bundesamt (RDW van Duitsland)
- Hoge storingsbestendigheid
- Grote bedrijfstemperatuur- en bedrijfsspanningsbereiken
- Hoge afdichting voor de eisen van ruwe omgevingsomstandigheden
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 4 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten; Verhoogde schakelafstand |
---|---|
Applicatie | Toepassingsgebied in mobiele- en extreme applicaties |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...60 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 400 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 4 |
---|---|
Werkafstand [mm] | 0...3,24 |
Verhoogde schakelafstand | ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / koper: 0,4 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...20 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||||||||||||||||||
Zoutsproeitest |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [jaren] | 662 | ||||||||||||||||||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 30 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Schroefdraadtype | M12 x 1 |
Materialen | behuizing: roestvast staal; actief vlak: LCP naturel; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: messing |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|