• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. IFM212

Inductieve sensor

IFM212

IFK2007-BRKG/M/60V/8M/HH

Inductieve sensor

IFM212

IFK2007-BRKG/M/60V/8M/HH

  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid voor het gebruik in mobiele werkmachines
  • E1-certificering door het Kraftfahrt-Bundesamt (RDW van Duitsland)
  • Hoge storingsbestendigheid
  • Grote bedrijfstemperatuur- en bedrijfsspanningsbereiken
  • Hoge afdichting voor de eisen van ruwe omgevingsomstandigheden
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • e1r
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 7
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 79
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Verhoogde schakelafstand
Applicatie Toepassingsgebied in mobiele- en extreme applicaties
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...60 DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Minimale belastingsstroom [mA] 2
Max. ruststroom [mA] 0,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 300
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 7
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 7 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...5,67
Verhoogde schakelafstand ja
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / koper: 0,4
Hysterese [% van Sr] 1...20
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...85
Beschermklasse IP 67; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
Automotive bereik
storingsemissie en storingsimmuniteit: ECE R10 E1 gecertificeerd
storingsinterferentie volgens DIN ISO 11452-2 100 V/m
ongewenste interferentie in 24 V-voedingscircuit volgens ISO 7637-2: 2004 (puls 1 tot 4) en ISO16750-2: 2012 (Load dump)
impuls 1 2a 2b 3a 3b 4 Load dump
ernst van de situatie III III III III III III Test A
Uitvalcriterium C A C A A C C
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV elektriciteitsnet line to line
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 klasse B
Trillingsbestendigheid
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50 frequentiecycli, 1 octaaf/minuut, in 3 assen
Schokbestendigheid
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten / -40...85 °C
Permanente schokbestendigheid
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 schokken in ieder richting van de 3 ascoördiaten / -20...50 °C
Snelle temperatuurwisseling
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycli
Zoutsproeitest
EN 60068-2-52 Kb ernst van de situatie 5 (4 testcycli)
MTTF [jaren] 695
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 349
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 79
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen behuizing: roestvast staal; actief vlak: LCP naturel; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: messing
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 4 x 90° LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 8 m, PUR; 2 x 0,5 mm²