Inductieve sensor
IFP201
IFK3004-FRKG/V4A/IO/US-104
Inductieve sensor
IFP201
IFK3004-FRKG/V4A/IO/US-104
- Voor de nauwkeurige positiebewaking op machines
- Flexibel inzetbaar dankzij groot temperatuurbereik
- Zeer hoge herhaalnauwkeurigheid
- Betrouwbare overdracht van de afstand als lineaire proceswaarde via IO-Link
- Verbreekcontact / maakcontact instelbaar via IO-Link
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Communicatie interface | IO-Link |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Magneetveldvast |
---|---|
Magneetveldvast | ja |
Max. elektromagnetisch veld ongevoeligheid [mT] | 300 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 20 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 75 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelpunt IO-Link [mm] | 0,8...3,88 |
---|---|
Meetbereik IO-Link [mm] | 0,4...4 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid | < 10 µm |
---|
Resolutie [µm] | 5 |
---|---|
Temperatuurdrift | ± 1,6 µm/K |
Afwijking lineariteit | ± 10 µm |
Resolutie [µm] | 5 |
---|---|
Temperatuurdrift | ± 4 µm/K |
Afwijking lineariteit | ± 75 µm |
Resolutie [µm] | 5 |
---|---|
Temperatuurdrift | ± 4 µm/K |
Afwijking lineariteit | ± 50 µm |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiel | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 3,2 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 1341 | ||||||||||
Embedded software inbegrepen | ja | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 53,9 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Schroefdraadtype | M12 x 1 |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: LCP wit; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aandraaimoment [Nm] | 7 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
Afwijking lineariteit
|
|
---|