Inductieve volledig metalen sensor
IFR200
IFK3004BBPKG/AM/SC/V4A/US-104
Inductieve volledig metalen sensor
IFR200
IFK3004BBPKG/AM/SC/V4A/US-104
- Magneetveldtest voor gebruik in lastoepassingen
- Bestand tegen lasspetters dankzij antihechtingscoating
- Extreem robuust door actief oppervlak van metaal
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid
- Groot temperatuurbereik
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 4 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten; Verhoogde schakelafstand; Volledig metalen behuizing; Magneetveldvast; anti-aangroei | |
---|---|---|
Applicatie | Toepasbaar in lasomgevingen | |
Drukbestendigheid [bar] | 100 | |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
|
Magneetveldvast | ja; (Impulsduur van de lasstroom: < 200 ms) |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 20 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 2 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 4 |
---|---|
Werkafstand [mm] | 0...3,25 |
Verhoogde schakelafstand | ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,6 / messing: 0,7 / aluminium: 0,6 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...20 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stootvastheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 1152 | ||||||||||
Embedded software inbegrepen | ja | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 35 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Schroefdraadtype | M12 x 1 |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L) anti-aangroei; actief vlak: 1.4404 (roestvast staal / 316L) anti-aangroei; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: 1.4404 (roestvast staal / 316L) anti-aangroei |
Aandraaimoment [Nm] | 6 |
Volledig metalen behuizing | ja |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
Montage
|
|
---|