- Producten
- IFS219
Inductieve sensor
IFS219
IFK3004-BPKG/US-104
Inductieve sensor
IFS219
IFK3004-BPKG/US-104
- Robuuste metalen behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
- Zeer hoge schakelfrequentie
- Duurzaam leesbaar gelaserd typeplaatje
- Voor de nauwkeurige positieherkenning op machines
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 4 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | Industriële applicaties / fabrieksautomatisering |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 700 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 4 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...3,24 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1134 | ||||||||||
Embedded software inbegrepen | nee | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 26,8 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Schroefdraadtype | M12 x 1 |
Materialen | behuizing: messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT oranje; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: messing wit-brons gecoat |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|