Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
6 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 / L = 70 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten; Verhoogde schakelafstand; Volledig metalen behuizing |
Applicatie |
constant reinigen met agressieve reinigingsmiddelen; regelmatige reinigingsprocessen |
Drukbestendigheid [bar] |
100 |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 25 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
250 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
6 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
6 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...4,9 |
Verhoogde schakelafstand |
ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 1 / messing: 0,9 / aluminium: 0,8 / koper: 0,6 |
Hysterese [% van Sr] |
1...20 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
0...100 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 emissie |
klasse B |
|
Stootvastheid |
|
MTTF [jaren] |
1265 |
Embedded software inbegrepen |
ja |
UL-goedkeuring |
Ta |
0...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Limited Voltage/Current |
UL Certificeringsnummer |
A012 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
29,75 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 / L = 70 |
Schroefdraadtype |
M12 x 1 |
Materialen |
behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: 1.4404 (roestvast staal / 316L); bevestigingsmoeren: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aandraaimoment [Nm] |
15 |
Volledig metalen behuizing |
ja |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
4 x 90° LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |