Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
4 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 / L = 45 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten; Verhoogde schakelafstand; Volledig metalen behuizing |
Applicatie |
constant reinigen met agressieve reinigingsmiddelen; regelmatige reinigingsprocessen |
Drukbestendigheid [bar] |
100 |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 10 |
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
4 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
4 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...3,24 |
Verhoogde schakelafstand |
ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,6 / aluminium: 0,5 / koper: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
0...100 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
Stootvastheid |
|
Trillingsbestendigheid |
EN 60068-2-6 Fc |
20 g (10...3000 Hz) / 50 frequentiecycli, 1 octaaf/minuut, in 3 assen |
|
Schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 Ea |
100 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten |
|
Permanente schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms; 4000 schokken in ieder richting van de 3 ascoördiaten |
|
Snelle temperatuurwisseling |
EN 60068-2-14 Nc |
$TA_0GradC_TB_100GradC_t1_30_min_t2_10_s_50_Zyklen |
|
MTTF [jaren] |
1244 |
Embedded software inbegrepen |
ja |
UL-goedkeuring |
Ta |
0...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Limited Voltage/Current |
UL Certificeringsnummer |
A012 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
25,8 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 / L = 45 |
Schroefdraadtype |
M12 x 1 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: 1.4404 (roestvast staal / 316L); LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aandraaimoment [Nm] |
15 |
Volledig metalen behuizing |
ja |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
4 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |