Inductieve volledig metalen sensor
IG510A
IGK3005-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D
Inductieve volledig metalen sensor
IG510A
IGK3005-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Extreem robuust door actief oppervlak van metaal
- Hoge installatieveiligheid door bijzondere mechanische bestendigheid
- Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 5 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten; Verhoogde schakelafstand; Volledig metalen behuizing | |
---|---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 100 | |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 20 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 5 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 5 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...4,05 |
Verhoogde schakelafstand | ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,7 / aluminium: 0,5 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...20 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K) |
Toelatingen / testen
Keurmerken | BVS 20 ATEX E 055 X; IECEx BVS 20.0042 X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX-apparaatkenmerk |
|
||||||||||
|
|||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Stootvastheid |
|
||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||
Zoutsproeitest |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 1258 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 78,7 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEI; bevestigingsmoeren: roestvast staal |
Aandraaimoment [Nm] | 50 |
Volledig metalen behuizing | ja |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|