inductieve analoge sensor met IO-Link
IG6087
IGK4005A2PKG/IO/US
inductieve analoge sensor met IO-Link
IG6087
IGK4005A2PKG/IO/US
- Nauwkeurig, lineair uitgangssignaal
- Zeer hoge herhaalnauwkeurigheid
- Voor de contactloze afstandsmeting
- Groot temperatuurbereik
- Robuuste metalen behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Communicatie interface | IO-Link |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 15...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 300 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10; (lineair; gradiënt: 2,222 V/mm; bij een frontale benadering en target gemaakt van staal (St37): 18 x 18 x 1 mm) |
Min. weerstand last [Ω] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Meetbereik [mm] | 0,5...5 |
---|---|
Schakelpunt IO-Link [mm] | 0,94...4,68 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / koper: 0,4 | |
---|---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 | |
Opmerking voor de hysterese |
|
|
Lineariteitsfout van de analoge uitgang [%] | ± 1; (van eindwaarde meetbereik) | |
Herhalingsnauwkeurigheid analoge uitgang [%] | ± 1; (van eindwaarde meetbereik) | |
Temperatuurcoëfficiënt [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Temperatuurdrift | ± 5 %; (van eindwaarde meetbereik) |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | < 10 |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiel | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | schakelcyclusteller; inschakel-cyclus teller; bedrijfsurenteller; interne temperatuur; applicatie specifieke markering | ||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||||
Opmerking |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 220 | ||||||||||
Embedded software inbegrepen | ja | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 54 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | behuizing: messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT oranje; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: messing wit-brons gecoat |
Aandraaimoment [Nm] | 25 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|