Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
8 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 77 |
Toepassingsgebied
Applicatie |
hoge temperatuur applicaties |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...35 DC |
Stroomopname [mA] |
< 15 |
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
150 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
400 |
Kortsluitvast |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
8 |
Werkafstand [mm] |
0...6,5 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
roestvast staal: 0,6 / messing: 0,3 / aluminium: 0,2 / koper: 0,1 |
Hysterese [% van Sr] |
3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-15...15 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
0...180 |
Beschermklasse |
IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
2 kV CD / 4 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
3 V |
|
MTTF [jaren] |
683 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
262,5 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 77 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
schroefdraadbehuizing: roestvast staal; actief vlak: LCP |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 5 m, siliconen; hoogflexibel; 3 x 0,22 mm² |