Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Schakelafstand [mm] |
8 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 54 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
< 15 |
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
250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
500 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
8 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
6,48 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [%] |
1...20 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-40...70 |
Beschermklasse |
IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
Störfestigkeit nach DIN ISO 11452-2 |
120 V/m |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV (line to line) |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
Schokbestendigheid |
IEC 60068-2-27 |
150 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten / -40°C / 70°C |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
82,5 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 54 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
behuizing: messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT; afsluitdop: TPU |
Aandraaimoment [Nm] |
25 |
Aanwijzen / bedienelementen
Opmerkingen
N.B. |
klantspecifiek |
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
|
Kabel: 0,125 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² |
|
Connector: 1 x DEUTSCH-stekker ((DT04-3P-CE02)) |