• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IG6565

Inductieve sensor

IG6565

IGKC008BASKG/US-104-DRS

Inductieve sensor

IG6565

IGKC008BASKG/US-104-DRS

  • Gebruik als driedraads of tweedraads mogelijk
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Groot temperatuurbereik
  • Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • ce
  • ukca
  • cul
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 8
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 70
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten; Verhoogde schakelafstand
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] < 10; (alleen bij 3-draads gebruik)
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Minimale belastingsstroom [mA] 2; (alleen bij 2-draads gebruik)
Max. ruststroom [mA] 0,5; (alleen bij 2-draads gebruik)
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 200
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 8
Werkafstand [mm] 0...6,48
Verhoogde schakelafstand ja
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,45 / koper: 0,35
Hysterese [% van Sr] 1...20
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...85
Beschermklasse IP 67; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV voeding / line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 klasse B
Trillingsbestendigheid
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50 frequentiecycli, 1 octaaf/minuut, in 3 assen
Schokbestendigheid
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten / -40...85 °C
Permanente schokbestendigheid
EN 60068-2-30 Eb 40 g 6 ms; 4000 schokken in ieder richting van de 3 ascoördiaten / -20...50 °C
Zoutsproeitest
EN 60068-2-52 Kb ernst van de situatie 5 (4 testcycli)
MTTF [jaren] 1192
UL-goedkeuring
Ta -40...85 °C
Enclosure type Type 1
industriële voedingen Limited Voltage/Current
File nummer UL E174191
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 56,3
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 70
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen behuizing: roestvast staal; actief vlak: LCP naturel; O-ring: FKM; LED-venster: PEI
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 4 x 90° LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld