Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
12 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 51 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten; Verhoogde schakelafstand |
Applicatie |
Toepassingen in verspanende machines, koel- en smeermiddelen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] |
2 |
Max. ruststroom [mA] |
0,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
250 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
12 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
12 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...9,7 |
Verhoogde schakelafstand |
ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [% van Sr] |
3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 68; ("Coolant") |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
2655 |
UL-goedkeuring |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Hazardous voltage |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
44,3 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 51 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
messing wit-brons gecoat; actief vlak: LCP |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
4 x 90° LED, geel |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
Conventionele sensoren met 3-draads-NPN-schakeling kunnen vervangen worden. |
Pin 1 (in aansluitschema grijs weergegeven) is in dit geval niet gebruikt. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |