Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
8 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 50 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Applicatie |
Toepassingen in verspanende machines, koel- en smeermiddelen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 10 |
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
200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
300 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
8 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
8 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...6,48 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [% van Sr] |
1...20 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 68 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
1083 |
UL-goedkeuring |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Hazardous voltage |
UL Certificeringsnummer |
A004 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
44,6 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 50 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
behuizing: messing wit-brons gecoat; actief vlak: LCP wit; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: messing wit-brons gecoat |
Aandraaimoment [Nm] |
25 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
4 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |