Inductieve AS-Interface sensor
IGC234
IGK2008BASI /M/US-104
Inductieve AS-Interface sensor
IGC234
IGK2008BASI /M/US-104
- Voor het gebruik in verspanende machines en in de metaalbewerking
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Met AS-interface protocol
- Goed zichtbare weergave van werking en schakeltoestand
- Duurzaam leesbaar gelaserd typeplaatje
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | AS-i |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 8 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | Toepassingen in verspanende machines, koel- en smeermiddelen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 1000 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | AS-i |
---|---|
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 8 |
---|---|
Werkafstand [mm] | 0...6,5 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,45 / koper: 0,35 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...20 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68; ("Coolant") |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1570 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
AS-i parameters
AS-i versie | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgebreide adresseermodus | ja | |||||||||||||||
AS-i I/O configuratie [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID-code [hex] | A.F | |||||||||||||||
AS-i certificaat | 57201 | |||||||||||||||
Bezetting van de databits |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 47,2 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | schroefdraadbehuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: LCP kleurloos; bevestigingsmoeren: messing |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|