Inductieve volledig metalen sensor
IGR205
IGB2006BARKG/AM/SC/5,0M/2LED
Inductieve volledig metalen sensor
IGR205
IGB2006BARKG/AM/SC/5,0M/2LED
- Bestand tegen lasspetters dankzij antihechtingscoating
- Extreem robuust door actief oppervlak van metaal
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid
- Bijzonder korte bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Tweedraads techniek
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 6 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 35 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Verhoogde schakelafstand; Volledig metalen behuizing; Optische instelhulp | |
---|---|---|
Applicatie | Toepasbaar in lasomgevingen | |
Drukbestendigheid [bar] | 20 | |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 3,2 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 2 |
Max. ruststroom [mA] | 0,6 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 50 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 6 |
---|---|
Werkafstand [mm] | 0...4,86 |
Verhoogde schakelafstand | ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,7 / aluminium: 0,5 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...20 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stootvastheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 959 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 232,2 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 35 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L) anti-aangroei; actief vlak: 1.4404 (roestvast staal / 316L) anti-aangroei; Kabelplug: PEI; bevestigingsmoeren: 1.4404 (roestvast staal / 316L) anti-aangroei |
Aandraaimoment [Nm] | 20 |
Volledig metalen behuizing | ja |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optische instelhulp | ja |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 5 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
Diagrammen en curves
Montage
|
|
---|