Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
antivalent |
Schakelafstand [mm] |
8 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 60 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten; Verhoogde schakelafstand; Correctiefactor K = 1 |
Applicatie |
materiaal handling; koelhuis / schokvriezen; Geschikt voor industriële, mobiele, koel- en smeermiddeltoepassingen; Industriële applicaties / fabrieksautomatisering |
Max. elektromagnetisch veld ongevoeligheid [mT] |
300 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 20 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
antivalent |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
2000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
8 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
8 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...6,48 |
Verhoogde schakelafstand |
ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 1 / messing: 1 / aluminium: 1 / koper: 1 |
Hysterese [% van Sr] |
3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Correctiefactor K = 1 |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-40...85 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
Trillingsbestendigheid |
EN 60068-2-6 Fc |
20 g (10...3000 Hz) / 50 frequentiecycli, 1 octaaf/minuut, in 3 assen |
|
Schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 Ea |
100 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten |
|
Permanente schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms; 4000 schokken in ieder richting van de 3 ascoördiaten |
|
Snelle temperatuurwisseling |
EN 60068-2-14 Na |
TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycli |
|
Zoutsproeitest |
EN 60068-2-52 Kb |
ernst van de situatie 5 (4 testcycli) |
|
MTTF [jaren] |
568 |
Embedded software inbegrepen |
ja |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
43,5 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 60 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: LCP wit; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
4 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |