Inductieve sensor
IGS713
IGB2012-BRKG/2M/PUR
Inductieve sensor
IGS713
IGB2012-BRKG/2M/PUR
- Geschikt voor industriële, mobiele, koel- en smeermiddeltoepassingen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Flexibel inzetbaar dankzij groot temperatuurbereik
- Veilige detectie dankzij hoge schakelafstand en geringe sensortoleranties
- Reducering van magazijnvoorraad door breed toepassingsgebied
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 12 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 40 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Toepasbaar in kabelrupsen; Verhoogde schakelafstand |
---|---|
Applicatie | Industriële applicaties / fabrieksautomatisering |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply limited voltage / current" volgens UL) |
---|---|
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 2 |
Max. ruststroom [mA] | 0,6 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 300 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 12 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 12 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...9,72 |
Verhoogde schakelafstand | ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||
Zoutsproeitest |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 909 | ||||||||||
Embedded software inbegrepen | ja | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 85 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | ||||
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen | ||||
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 40 | ||||
Schroefdraadtype | M18 x 1 | ||||
Materialen | messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT oranje; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: messing wit-brons gecoat | ||||
Aandraaimoment [Nm] | zie handleiding | ||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|