Inductieve sensor
IGT206
IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH
Inductieve sensor
IGT206
IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH
- Groot temperatuurbereik
- Temperatuurschokbestendig, ook bij frequente temperatuurwisselingen
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in de levensmiddelenindustrie
- Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 8 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 57 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Verhoogde schakelafstand |
---|---|
Applicatie | regelmatige reinigingsprocessen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 600 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 8 |
---|---|
Werkafstand [mm] | 0...6,48 |
Verhoogde schakelafstand | ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...20 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...100 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1727 | ||||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 270,5 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 57 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: PEEK |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|