Inductieve sensor
IGT213
IGKC012-ASKG/M/V4A/10M/WH
Inductieve sensor
IGT213
IGKC012-ASKG/M/V4A/10M/WH
- Groot temperatuurbereik
- Temperatuurschokbestendig, ook bij frequente temperatuurwisselingen
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in de levensmiddelenindustrie
- Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 12 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Verhoogde schakelafstand; Optische instelhulp |
---|---|
Applicatie | regelmatige reinigingsprocessen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,8 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 2; (alleen bij 2-draads gebruik) |
Max. ruststroom [mA] | 0,5; (alleen bij 2-draads gebruik) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 300 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 12 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 12 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...9,7 |
Verhoogde schakelafstand | ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...20 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...100 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1359 | ||||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 387 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: PEEK |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optische instelhulp | ja |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 10 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|