Inductieve sensor
II0360
II-2015-ABOA/6M/BH
Inductieve sensor
II0360
II-2015-ABOA/6M/BH
- Met gecombineerde AC/DC-eindtrap
- Groot spanningsbereik
- Tweedraads techniek
- Groot temperatuurbereik
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 15 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Uitgangen
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 6 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 6,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 50 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 15 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 15 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...12,1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 607 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 293 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming | miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 6 m, PUR, Halogeen vrij; 2 x 0,5 mm² |
---|