Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] |
15 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 81 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
15; (24 V) |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
250 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
15 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
15 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...12,1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
248 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 81 |
Schroefdraadtype |
M30 x 1,5 |
Materialen |
messing vernikkeld; PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |